1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EB ซีรี่ส์ ฝาครอบ คอนเนคเตอร์ เน การเชื่อมต่อสายไฟ เตอร์ชนิด ป้องกันหยดน้ำ แบบวงกลม / บัดกรี (R1)

EB ซีรี่ส์ ฝาครอบ คอนเนคเตอร์ เน การเชื่อมต่อสายไฟ เตอร์ชนิด ป้องกันหยดน้ำ แบบวงกลม / บัดกรี (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

EB, ฝาครอบ คอนเนคเตอร์ ซีรีย์ WEB
[คุณสมบัติ]
· การใช้ ฝาครอบ โลหะบน คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ WEB ให้ประสิทธิภาพการ กันน้ำ ระดับ IP67
· ประสิทธิภาพการ กันน้ำ ระดับ IP55 ทำได้โดยใช้ ฝาครอบ โลหะบน คอนเนคเตอร์ EB ซีรีส์
· หากไม่ต้องการกัน ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ คุณสามารถเลือก ฝาครอบ ยาง ราคาถูกได้
[การช้งาน]
· ครอบข้อต่อ คอนเนคเตอร์ ข้อต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละออง สิ่งแปลกปลอม ฯลฯ เข้ามา

รหัสสินค้า
EBPC13-D(R1)
EBPC13RA-D(R1)
EBPC16-D(R1)
EBPC16RA-D(R1)
EBPC21-D(R1)
EBPC25-D(R1)
EBRC13-D(R1)
EBRC13RA-D(R1)
EBRC16RA-D(R1)
EBRC21-D(R1)
EBRC21RA-D(R1)
EBRC25RA-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาดของเปลือกหอย วัสดุ

฿ 748.30

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับปลั๊ก13โลหะ

฿ 403.24

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับปลั๊ก13ยาง

฿ 771.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับปลั๊ก16โลหะ

฿ 409.05

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับปลั๊ก16ยาง

฿ 783.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับปลั๊ก21โลหะ

฿ 805.81

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับปลั๊ก25โลหะ

฿ 794.73

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเต้ารับ13โลหะ

฿ 403.24

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเต้ารับ13ยาง

฿ 409.05

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเต้ารับ16ยาง

฿ 874.93

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเต้ารับ21โลหะ

฿ 420.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเต้ารับ21ยาง

฿ 426.46

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเต้ารับ25ยาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น และซีรี่ส์ที่ รุ่นที่รองรับการใช้งาน ซีรี่ส์ EB / เว็บซีรีส์