(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลม ขนาดกะทัดรัดของประเภท ล็อค แบบ วันทัชล็อค กันน้ำ พร้อมการ จัดเรียง เม็ดมีด มีดที่มีความหนาแน่นสูงเช่นเดียวกับ JM ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ WEB เป็น คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบวงกลมที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน โครงสร้างในการป้องกัน IP67
· กลไก ล็อค คอนเนคเตอร์ ได้เปลี่ยนจาก กลไก สกรู เป็น กลไก ล็อค หมุนเพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ เชื่อถือได้สูง
· เม็ดมีด คอนเนคเตอร์ หมุน 90° และยืนยันการ ล็อค เสร็จสิ้น/ปลดล็อคโดยคลิกที่เสียง
· ถ้วยบัดกรีของหน้าสัมผัสที่รวมอยู่ในเม็ดมีดจะอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้เชื่อมต่อได้ง่าย
· มีปุ่ม การวางตำแหน่ง 5 ปุ่มบนเปลือก ซึ่งป้องกันการจับคู่ผิดพลาด แม้ว่าจะมีการใช้ตัวเชื่อมต่อจำนวนมากที่มีการจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส เหมือนกัน
· การรับ มาตรฐาน UL : หมายเลข ตะไบ E72124
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ เครื่องมือกล และ เครื่องมือ วัดที่ต้องการขั้วต่อขนาดกะทัดรัดในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง น้ำ หรือ น้ำมัน กระเด็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด หมายเลข | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | ขนาด บุชชิ่ง φ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1303 | มี | 13 | - | ||
฿ 512.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1303 | มี | 13 | - | ||
฿ 656.50 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1305 | มี | 13 | - | ||
฿ 690.79 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1607 | มี | 16 | - | ||
฿ 748.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1610 | มี | 16 | - | ||
฿ 1,174.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2119 | มี | 21 | - | ||
฿ 852.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2119 | มี | 21 | - | ||
฿ 1,272.23 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2516 | มี | 25 | - | ||
฿ 920.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2516 | มี | 25 | - | ||
฿ 1,347.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2524 | มี | 25 | - | ||
฿ 973.07 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2524 | มี | 25 | - | ||
฿ 2,313.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 1303 | NA | 13 | 9 | ||
฿ 2,104.28 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 1303 | NA | 13 | 9 | ||
฿ 2,198.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 1305 | NA | 13 | 9 | ||
฿ 2,206.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 1607 | NA | 16 | 10.5 | ||
฿ 2,480.47 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 1610 | NA | 16 | 10.5 | ||
฿ 1,814.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 1610 | NA | 16 | 10.5 | ||
฿ 2,480.47 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 14.1 | ||
฿ 2,399.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2119 | NA | 21 | 14.1 | ||
฿ 2,399.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2119 | NA | 21 | 11 | ||
฿ 2,837.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 17 | ||
฿ 5,050.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 16 | ||
฿ 2,532.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 17 | ||
฿ 2,664.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2524 | NA | 25 | 13 | ||
฿ 2,739.53 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | คอนเนคเตอร์ ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | WEB |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC 250 / DC350 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | วิธีการล็อค | หมุนล็อค |
ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | ตำแหน่งปกติ | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | สังกะสีอัลลอยด์ / ชุบสังกะสี (ทรี ไตรวาเลนท์โครเมต ) | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ทองแดงผสม / ชุบเงิน |
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง