1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขั้วต่อแบบ หางปลา/ คอนเนคเตอร์กันน้ำ (ซีรี่ส์ CE01) (R1)

ขั้วต่อแบบ หางปลา/ คอนเนคเตอร์กันน้ำ (ซีรี่ส์ CE01) (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 634.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนค คอนเนคเตอร์ วันทัชล็อค แบบวงกลมกัน กันน้ำ ตาม JIS-B-6015
[คุณสมบัติ]
· มี เทอร์มินอล สายดิน และสามารถเชื่อมต่อกับวงจรป้องกันได้
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นแบบ หางปลา ด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน และ เทอร์มินอล สายดิน แบบฝัง สำหรับวงจรป้องกันที่มีความต่อเนื่องกับเปลือก
· เป็น ระบบ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ที่มีโครงสร้างป้องกันไม่พอดีด้วยปุ่มตำแหน่ง 5 การวางตำแหน่ง ในส่วนการผสมพันธุ์ คอนเนคเตอร์ หมุนคัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งตามเข็มนาฬิกา และสามารถผสมพันธุ์ได้ด้วยเสียงคลิก
· โอริง ริงสำหรับเต้ารับ และเมื่อติดตั้งเข้ากับปลั๊ก ส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง จะเป็นโครงสร้าง กันน้ำ/กัน ป้องกันฝุ่นละออง (IP67) ที่ป้องกันหยดน้ำ น้ำมันตัดกลึง ฝุ่น ฯลฯ ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ตรงตามข้อกำหนดการ กันน้ำ โดยใช้ท่อร้อยสายที่มี โอริง ริงที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ ของปลั๊ก
· คอนเนคเตอร์ แต่ละตัวมีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ด์ 1 ตัวสำหรับวงจรป้องกันที่มีความต่อเนื่องกับเปลือก และมีโครงสร้างตามลำดับโดยมีหน้าสัมผัสกราวด์ก่อนจะแตกเมื่อผสมพันธุ์
· หน้า หน้าสัมผัส ใช้แบบจีบที่ต่อง่าย และสามารถดึงหน้า หน้าสัมผัส ออกทางด้านหลังด้วย เครื่องมือช่วยถอด แม้ว่าวงจรจะเปลี่ยนหรือ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ถูกต้อง
· รองรับการใช้งาน กับ JL05 series ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน JAE Japan จำกัด)
[การช้งาน]
· ใช้สำหรับเครื่องจักร อุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องมือกล ฯลฯ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS และยังเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องถอดและติดตั้งบ่อยๆ

รหัสสินค้า
CE01-1A18-11SC-DO(R1)
CE01-1A20-15SC-DO(R1)
CE01-1A20-29SC-DO(R1)
CE01-1A24-52APC-DO(R1)
CE01-2A18-1PC-DO(R1)
CE01-2A18-1PC-DOS(R1)
CE01-2A18-1SC-DO(R1)
CE01-2A18-11PC-DO(R1)
CE01-2A18-11SC-DO(R1)
CE01-2A18-19ASC-DOS(R1)
CE01-2A20-15PC-DO(R1)
CE01-2A20-29PC-DO(R1)
CE01-2A20-29SC-DO(R1)
CE01-2A20-30APC-DOS(R1)
CE01-2A20-30ASC-DO(R1)
CE01-2A22-14PC-DO(R1)
CE01-2A22-14SC-DO(R1)
CE01-2A22-22PC-DOS(R1)
CE01-2A22-23PC-DO(R1)
CE01-2A24-28PC-DO(R1)
CE01-2A24-28PC-DOS(R1)
CE01-2A24-28SC-DO(R1)
CE01-2A24-52APC-DO(R1)
CE01-2A24-52APC-DOS(R1)
CE01-2A24-52ASC-DO(R1)
CE01-2A28-21PC-DO(R1)
CE01-2A28-21PC-DOS(R1)
CE01-2A28-21SC-DO(R1)
CE01-6A18-19APC-DO-BSS(R1)
CE01-6A20-30ASC-DO-BSS(R1)
CE01-6A24-28PC-DO-BSS(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
การใช้งาน หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด หมายเลข ปะเก็น ขนาดของเปลือกหอย คุณสมบัติ

฿ 1,790.93

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700สายไฟ กับ สายไฟซ็อกเก็ตสายเคเบิล18-11NA18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,872.21

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700สายไฟ กับ สายไฟซ็อกเก็ตสายเคเบิล20-15NA20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,389.77

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700สายไฟ กับ สายไฟซ็อกเก็ตสายเคเบิล20-29NA20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 2,040.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 52เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250สายไฟ กับ สายไฟซ็อกเก็ตสายเคเบิล24-52 ANA24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 634.64

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250 / AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง18-1NA18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 895.47

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250 / AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง18-1พร้อม อุปกรณ์เสริม18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 829.08

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250 / AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง18-1NA18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 690.84

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง18-11NA18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 708.25

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง18-11NA18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 988.60

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง18-19 Aพร้อม อุปกรณ์เสริม18คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 737.27

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง20-15NA20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 683.33

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง20-29NA20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 707.12

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง20-29NA20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 913.95

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 30เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง20-30 Aพร้อม อุปกรณ์เสริม20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 829.08

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 30ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง20-30 ANA20คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 765.76

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง22-14NA22คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 751.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง22-14NA22คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 927.24

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง22-22พร้อม อุปกรณ์เสริม22คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 771.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700 / AC900 / DC1250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง22-23NA22คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 777.37

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง24-28NA24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 991.11

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง24-28พร้อม อุปกรณ์เสริม24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 831.89

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง24-28NA24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 777.37

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 52เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง24-52 ANA24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 991.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 52เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง24-52 Aพร้อม อุปกรณ์เสริม24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 874.98

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 52ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง24-52 ANA24คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 811.67

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง28-21NA28คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,070.33

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง28-21พร้อม อุปกรณ์เสริม28คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 909.80

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC700ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตติดกล่อง28-21NA28คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,360.29

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250สายไฟ กับ สายไฟปลั๊กตรง18-19 ANA18มีกาบด้านหลังแนวตรง

฿ 1,518.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 30ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250สายไฟ กับ สายไฟปลั๊กตรง20-30 ANA20มีกาบด้านหลังแนวตรง

฿ 1,539.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250สายไฟ กับ สายไฟปลั๊กตรง24-28NA24มีกาบด้านหลังแนวตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ก·ข·ค CE01
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C วิธีการล็อค ขั้วต่อไฟฟ้า ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ ตำแหน่งปกติ
เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) อะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี ทรี ไตรวาเลนท์โครเมต ทรีทเม้นต์ หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ทองแดงผสม / ชุบเงิน สี สีดำ
หมายเหตุการ หน้าสัมผัส ขายปลีก/แยกจำหน่าย