(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กัน กันน้ำ , ล็อคแบบกด, เปิดปิด, คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ขนาดเล็กแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· หัวต่อแบบกลมและ กันน้ำ ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ใช้ ระบบ กดเปิด/ปิดที่ช่วยให้สามารถผสมพันธุ์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ได้
· สามารถล็อคได้ง่ายเพียงแค่กดที่ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และเมื่อปล่อยออก ก็สามารถปลดล็อกได้โดยการหมุน แหวน คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ง
· ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องกังวลว่าการผสมพันธุ์จะถูกปลด แม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงภายนอกที่ไม่คาดคิด เช่น การดึง สายไฟ
· การใช้โครงสร้างที่แข็งแรงโดยใช้เปลือกโลหะและโลหะเบาและเรซินสำหรับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล และ น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด หมายความว่ามีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และ กันน้ำ ได้ เปิดการใช้งานในทุกลักษณะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· โครงสร้างแข็งแรงด้วยการใช้เปลือกโลหะ
· การ ล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และ Secure ทำได้โดยวิธีกดเปิด/ปิด
· มีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน (10 ราย)
· ชนิดปลั๊กโค้ง ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบ ชนิด Low Profile ได้
· กระบวนการเตรียมผิว: สีดำ
[การช้งาน]
· คอนเนค คอนเนคเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเซอร์โว มอเตอร์
· สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CM10-AP2S-S-D(R1) |
CM10-AP10S-M-D(R1) |
CM10-AP10S-S-D(R1) |
CM10-SP2S-S-D(R1) |
CM10-SP10S-S-D(R1) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (φ) | สอดคล้องกับ ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,325.47 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มุม | A · B · C | 4.0 ถึง 6.0 | หางปลา: 16 ถึง 20 AWG/ ตะกั่วบัดกรี: 16 AWG หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,769.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มุม | - | 6.0 ถึง 9.0 | หางปลา: AWG 20 ถึง 28 / ตะกั่วบัดกรี: AWG 20 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,413.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | A · B · C | 4.0 ถึง 6.0 | หางปลา: 20 ถึง 28 AWG/ ตะกั่วบัดกรี: 20 AWG หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,170.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบตรง | A · B · C | 4.0 ถึง 6.0 | หางปลา: 16 ถึง 20 AWG/ ตะกั่วบัดกรี: 16 AWG หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,170.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบตรง | A · B · C | 4.0 ถึง 6.0 | หางปลา: 20 ถึง 28 AWG/ ตะกั่วบัดกรี: 20 AWG หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ก·ข·ค | CM10 | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊ก |
วิธีการล็อค | ผลัก | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | สังกะสีอัลลอยด์ / ไตรวาเลนท์โครเมต | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ทองแดงผสม / ชุบทอง |
สี | สีดำ | หมายเหตุการ หน้าสัมผัส | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง