(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแข็งแรงด้วยการใช้เปลือกโลหะ
· การ ล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และ Secure ทำได้โดยวิธีกดเปิด/ปิด
· หน้า หน้าสัมผัส 10 แบบมีโครงสร้างลำดับพร้อมหน้าสัมผัส สายดิน ที่ทำลายก่อนและสุดท้าย
· ชนิดปลั๊กโค้ง ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบ ชนิด Low Profile ได้
· รูปทรง ของหน้า หน้าสัมผัส เปลี่ยนจาก ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปเพื่อปรับปรุง ทนการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
CMV1-CR10P-L |
CMV1-CR10P-M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,414.66 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.0 ถึง 11.6 | ||
฿ 1,414.66 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.5 ถึง 7.5 |
กำลังโหลด …
จำนวนหมุด | 10 | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC200 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ก·ข·ค | CMV1 | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง