1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K 150°C สายไฟ ชดเชยเคลือบแก้วทนความร้อน WX-H

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,856.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สายเสริมต่อ ทั่วไป , มาตรฐาน JIS (95) สำหรับ K, สายเสริมต่อ การเคลือบผิว แก้ว ทนความร้อน 150°C สำหรับ K

รหัสสินค้า
WX-H 4/0.65X1P-20
WX-H 4/0.65X1P-30
WX-H 4/0.65X1P-40
WX-H 4/0.65X1P-50
WX-H 4/0.65X1P-60
WX-H 4/0.65X1P-70
WX-H 4/0.65X1P-80
WX-H 4/0.65X1P-90
WX-H 4/0.65X1P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 3,856.73

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 5,772.51

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 30

฿ 7,688.81

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 40

฿ 8,252.83

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 50

฿ 9,898.47

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 60

฿ 11,544.10

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 70

฿ 13,189.74

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 80

฿ 14,835.37

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 90

฿ 12,683.22

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 1.3 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 2 ลอการิทึม 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 3.1 × 5.4 โล่กำบัง NA คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงิน ขดลวด NA เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ อื่น ๆ
สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน สีขาวสีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ(มิลลิเมตร) 1.57 รายละเอียด วัสดุ เปลือก ใช้ แปรงทาสี ทนความร้อนออร์แกนิก