(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ยูนิต I/O ของเทอร์มินัลบล็อกชนิดแคลมป์สปริง MELSEC iQ-F จาก MITSUBISHI
- ไม่จำเป็นต้องใช้ขั้วต่อหางปลาและเครื่องมือย้ำหางปลา การเชื่อมต่อสายไฟ สามารถทำได้โดยการเตรียมสายเคเบิล จึงลดชั่วโมงการทำงานของการเชื่อมสายไฟลงได้
- ตัวเครื่องกะทัดรัดน้ำหนักเบายังช่วยลดต้นทุนการขนส่งอีกด้วย สร้างระบบที่มีทั้งเอาต์พุตรีเลย์และเอาต์พุตทรานซิสเตอร์
- ฟังก์ชั่นการสื่อสาร CPU อย่างง่าย สามารถแชร์ข้อมูลอุปกรณ์ด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์อย่างง่าย ดังนั้นจึงลดชั่วโมงการทำงานในการเขียนโปรแกรมลงได้
- ฟังก์ชั่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดูสถานะของระบบแม้จากสถานที่ห่างไกล
รหัสสินค้า |
---|
FX5-C16EYR/D-TS |
FX5-C32ET/DS-TS |
FX5-C32ET/DSS-TS |
FX5-C32EX/DS-TS |
FX5-C32EYT/D-TS |
FX5-C32EYT/DSS-TS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | รูปแบบ อินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | เวลาตอบรับอินพุต | หมายเหตุพิเศษ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง (จุด) | การใช้กระแสไฟฟ้า | 入力応答時間詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,327.00 ฿ 5,422.87 | PLCCPUUNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NA | - | - | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | 16 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | ประมาณ 10 ms | การใช้กระแสไฟฟ้า: พาวเวอร์ซัพพลาย DC5V: 100mA / พาวเวอร์ซัพพลาย DC24V: 100mA | 16 | DC5V電源:100mA/DC24V電源:100mA | ประมาณ 10 ms | ||
฿ 12,150.00 ฿ 8,100.41 | PLCCPUUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | อินพุต DC | DC5/24 | น้อยกว่า 1 mS | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | ON: 50 µs หรือต่ำกว่า / OFF: 150 µs หรือต่ำกว่า | การใช้กระแสไฟฟ้า: พาวเวอร์ซัพพลาย DC5V: 120mA / พาวเวอร์ซัพพลาย DC24V: 165mA | 16 อินพุต / 16 เอาท์พุต | - | - | ||
฿ 12,150.00 ฿ 8,100.41 | PLCCPUUNIT | 1 ชิ้น | 29 วัน | 16 | อินพุต DC | DC5/24 | น้อยกว่า 1 mS | 16 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 0.2 ms หรือต่ำกว่า / 100 mA (ที่ 24 VDC) | การใช้กระแสไฟฟ้า: พาวเวอร์ซัพพลาย DC5V: 120mA / พาวเวอร์ซัพพลาย DC24V: 165mA | 16 อินพุต / 16 เอาท์พุต | - | - | ||
฿ 8,895.00 ฿ 5,930.30 | PLCCPUUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | อินพุต DC | DC5/24 | น้อยกว่า 1 mS | NA | - | ON: 50 µs หรือต่ำกว่า / OFF: 150 µs หรือต่ำกว่า | การใช้กระแสไฟฟ้า: พาวเวอร์ซัพพลาย DC5V: 120mA / พาวเวอร์ซัพพลาย DC24V: 130mA | 32 | - | - | ||
฿ 9,452.00 ฿ 6,300.70 | PLCCPUUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | - | - | น้อยกว่า 1 mS | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 0.2 ms หรือต่ำกว่า / 100 mA (ที่ 24 VDC) | การใช้กระแสไฟฟ้า: พาวเวอร์ซัพพลาย DC5V: 120mA / พาวเวอร์ซัพพลาย DC24V: 200mA | 32 | - | - | ||
฿ 9,452.00 ฿ 6,300.70 | PLCCPUUNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NA | - | - | น้อยกว่า 1 mS | 32 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 0.2 ms หรือต่ำกว่า / 100 mA (ที่ 24 VDC) | การใช้กระแสไฟฟ้า: พาวเวอร์ซัพพลาย DC5V: 120mA / พาวเวอร์ซัพพลาย DC24V: 200mA | 32 | - | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่นป้องกัน | ไม่มี | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง