1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตอีเทอร์เน็ตสำหรับซีรีส์ MELSEC iQ-FX5

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายพื้นฐานCC-Link IE Field เครือข่าย CC-Link IE field พื้นฐานคือเครือข่าย FA ที่ใช้อีเทอร์เน็ตอเนกประสงค์
สามารถเชื่อมต่อซีรีส์ MELSEC iQ-F กับเครือข่าย CC-Link IE field พื้นฐานได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับอีเทอร์เน็ตอเนกประสงค์ได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
FX5-ENETSALE
FX5-ENET/IPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) จำนวนพอร์ต เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ มาตรฐาน ตัวแทน ซีเควนที่ใช้งานได้ ประเภทของหน่วย ความเร็วในการส่ง เชื่อมต่อเครือข่าย ความกว้าง
(mm)
ความสูง
(mm)
ความลึก
(mm)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 14,125.00

฿ 9,417.14

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)2คอนเนคเตอร์CE / UL / CULFX5U,FX5UC-100/10 Mbps-----

฿ 14,125.00

฿ 9,417.14

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-----เครื่องสแกนเนอร์-อีเทอร์เน็ต/IP4090830,2

กำลังโหลด …

  1. 1