1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแบบไฮบริด หน้าสัมผัส ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน USB type-C【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เต้ารับแบบไฮบริด หน้าสัมผัส ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน USB type-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DX07 ซีรีส์เป็น คอนเนคเตอร์ กเตอร์ที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน USB รุ่นต่อไป "USB type-C"
อินเทอร์เฟซ มาตรฐาน คาดว่าจะแพร่กระจายไปยังอุปกรณ์ที่หลากหลายในอนาคต
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ สเปค USB type-C รีลีส 1.3
· รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง 10 GBps × 2 (20 Gbps) (สอดคล้องตามมาตรฐาน USB3.2)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ USB-PD (สูงสุด 5 A)
· โครงสร้าง กลับด้านได้ ที่สามารถใส่และถอดได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทิศทางด้านหน้าและด้านหลังของปลั๊ก
· โครงสร้าง ล็อค มี ความทนทาน เป็นเลิศ
· มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
[การช้งาน]
· สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ดิจิตอล หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน ฯลฯ

รหัสสินค้า
DX07S024XJ1AR1000
DX07SA24XJ2R1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

฿ 100.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) D · E · F DX07 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5
การใช้งาน สำหรับ PCB แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 20 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F ชนิด USB ชนิด-C
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ประเภทลูกผสม ชนิดของคอนเนคเตอร์ กระดาน คุณสมบัติ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ USB-PD (สูงสุด 5 ก)
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ แฟลชสีทองบนโลหะผสมนิกเกิล-แพลเลเดียมบน นิกเกิล จำนวน รอกม้วนสายไฟ ม้วน 1000