1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายมินิปลั๊ก Stereo DH-MM10/E

ELECTRONIC ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนขั้วต่อชุบทอง 24 K เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสัญญาณ
· ใช้สาย OFC ความบริสุทธิ์สูง 99.996% (ทองแดงบริสุทธิ์) เพื่อลดการผิดเพี้ยนของสัญญาณและการสูญเสียในการส่งสัญญาณ

รหัสสินค้า
DH-MM10/E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 412.19

ELECTRONIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายเคเบิล แบบตรง การใช้งาน เสียง รูปทรงเทอร์มินอล ปลั๊กขนาดเล็ก3.5φ
ความยาว(ม.) 1 JAN Code 4953103629769

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH-MM10/E ในชุด สายมินิปลั๊ก Stereo DH-MM10/E