(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PLASTI-GRIP ขั้วบวกลวดลิ้นแหวนปิดที่ทำจากทองแดงชุบดีบุกนำไฟฟ้าสูงพร้อมความเป็นฉนวนสูงที่ขยายตัวปลอกหุ้มฉนวนไวนิล 94 V-0กระบอกด้านในของ หางปลา ลิ้น แหวน ปิดของ PLASTI- ตัวจับชิ้นงาน เหล่านี้จะหยักเพื่อให้ หน้าสัมผัส ไฟฟ้าและ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการจีบการเข้าท่อบนถัง ขดลวด ช่วยให้สอด ขดลวด ถอดออกได้ง่ายขึ้น
แดง 0.25 - 1.6 มม. ²
สีน้ำเงิน 1.0 - 2.6 มม. ²
เหลือง 2.7 - 6.6 มม. ²
รหัสสินค้า |
---|
160292 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | สี | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | Shrouded / Unshrouded | ขนาด สตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง วงแหวนนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ด้านใน | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,786.80 | CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 27.9 มม | 6.6 mm² | 2.6 มม. ² | 10AWG | 12AWG | PVC | สีเหลือง | รุ่น CAD 3 มิติ | - | M5 | 9.5 มม | 5 มม | - |
กำลังโหลด …
ชุด | PLASTI-GRIP | ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 160292 ในชุด PLASTI- ตัวจับชิ้นงาน หางปลา ขดลวด ลิ้น แหวน
รหัสสินค้า |
---|
130102 |
330518 |
34160 |
342103-1 |
34856 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | สี | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | Shrouded / Unshrouded | ขนาด สตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง วงแหวนนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ด้านใน | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.14 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 22.3 มม | 2.6 มม. ² | 1 มม. ² | 14AWG | 16AWG | ไวนิล | สีน้ำเงิน | - | - | M5 | 8.7 มม | 5 มม | - | ||
฿ 955.21 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 6.6 mm² | 2.6 มม. ² | 10AWG | 12AWG | ไวนิล | สีเหลือง | - | Unshrouded | M5 (# 10) | 7.92 มม | 5 มม | 1.07 มม | ||
฿ 610.86 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 22.12 มม | 2.6 มม. ² | 1 มม. ² | 14AWG | 16AWG | ไวนิล | สีน้ำเงิน | รุ่น CAD 3 มิติ | - | M4 | 8.71 มม | 4.34 มม | - | ||
฿ 909.57 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 21.87 มม | 1.3 mm² | 0.3 mm² | 16AWG | 22AWG | ไวนิล | สีแดง | รุ่น CAD 3 มิติ | - | M4 | 7.9 มม | 4 มม | - | ||
฿ 1,616.27 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 33.71 มม | 6.6 mm² | 2.6 มม. ² | 10AWG | 12AWG | ไวนิล | สีเหลือง | - | - | 7.94 มม | 13.49 มม | 8.33 มม | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง