1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SOLISTRAND STRATO-THERM หางปลา ลิ้น แหวน ทนความร้อน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTIVITY STRATO

SOLISTRAND STRATO-THERM หางปลา ลิ้น แหวน ทนความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 793.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลา ลิ้น แหวน ทนความร้อนของ SOLISTRAND STRATO-THERM สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิในการทำงานป้องกันไม่ให้ใช้ Crimps แบบมีฉนวน มาตรฐานหางปลา ลิ้น แหวน ทนความร้อนของ STRATO-THERM เหล่านี้ทำจาก ทองแดง อิเล็กโทรไลต์ชุบ นิกเกิล และออกแบบมาเพื่อยุติตัวนำที่ ตัน และ / หรือควั่นเมื่อ เทอร์มินอล ถูกจีบ ขดลวด ด้านในจะถูกบังคับให้เข้ากับฟันปลาหรือรอยบุ๋มของกระบอกสูบเพื่อเพิ่มพื้นที่ หน้าสัมผัส ไฟฟ้าให้มากที่สุดหลังจากการจีบอุณหภูมิใช้งาน สูงสุดสำหรับ หางปลา ต่อลิ้น แหวน ทนความร้อน STRATO-THERM เหล่านี้คือ 343 ° C (650 ° F)

รหัสสินค้า
323061
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 793.89

CONNECTIVITY STRATO 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 19.43 มม ชุด STRATO-THERM ฉนวนกันความร้อน ไม่มีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 6.6 mm² ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 2.6 มม. ² ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG 10AWG
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG 12AWG ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดง
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ ขนาด สตัด M4 เส้นผ่านศูนย์กลาง วงแหวนนอก 9.53 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ด้านใน 4.34 มม ความหนา 0.99 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 323061 ในชุด SOLISTRAND STRATO-THERM หางปลา ลิ้น แหวน ทนความร้อน