1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

FASTON 250 สตัด เมาท์เทอร์มินัล แท็บ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MOUNT TAB TERMINALS

FASTON 250 สตัด เมาท์เทอร์มินัล แท็บ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินัล แท็บ FASTON 250 สตัด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกับเต้ารับ FASTON 250 seriesเมื่อใช้กับ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถูกต้องเทอร์มินัล แท็บ FASTON 250 สตัด เมาท์เหล่านี้สามารถใช้กับตัวนำได้อย่างรวดเร็วขนาดการจีบของขั้ว FASTON 250 เหล่านี้ได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำทำให้การเชื่อมต่อทั้งหมดมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอแท็บยึด สตัด เหล่านี้ติดตั้งโดยใช้หมุดย้ำหรือ สกรู ผ่านรู สตัด และมีให้เลือก 90 °การกำหนดค่าแบบมุมและแบบ แบบตรง ให้ ความยืดหยุ่น การออกแบบ กว้าง
การ การใช้งาน ด่วนกับ ตัวนำ โดยใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถูกต้อง
ขนาดการจีบที่ควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ
ช่วงของตัวเลือก มุม ติดตั้งเพื่อ ความยืดหยุ่น การออกแบบ

รหัสสินค้า
140814-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 786.29

MOUNT TAB TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด FASTON.250 ฉนวนกันความร้อน ไม่มีฉนวน ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ขนาด แท็บ 6.35 x 0.81 มม ความกว้าง แท็บ 6.35 มม
ความหนาของ แท็บ 0.81 มม มุม เมา 45°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 140814-2 ในชุด FASTON 250 สตัด เมาท์เทอร์มินัล แท็บ