(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค สกรู แคลมป์ยึด รางปีกนก (DIN Rail)
เหมาะสำหรับหน้าตัดและ ขดลวด ประเภทต่างๆ
สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมการพิเศษใด ๆ
มือจับ
ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
ความน่าเชื่อถือสูงและไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง
ทนต่อการ หน้าสัมผัส ต่ำมาก
ติดตั้งและถอดจาก รางปีกนก (DIN Rail)
รหัสสินค้า |
---|
878-7487 |
878-7496 |
878-7500 |
878-7534 |
913-1210 |
913-1213 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ระดับแรงดันไฟฟ้า | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ชุด | ขนาด ขดลวด | สายไฟ CSA | วิธีการ สายต่อปลายสาย | จำนวนระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.88 ฿ 242.04 | SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 800 V | 24 A | CDU 2.5 | 22 ถึง 10 AWG | 2.5 mm² | สกรู | เดียว | ||
฿ 109.33 ฿ 77.18 | SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีดำ | 800 V | 24 A | CDU 2.5 | 22 ถึง 10 AWG | 2.5 mm² | สกรู | เดียว | ||
฿ 764.08 ฿ 539.36 | SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 1 kV | 114 (UL / CSA) A, 125 (IEC) A | CDU 35 | 10 ถึง 2 AWG | 3.5 mm² | สกรู | เดียว | ||
฿ 423.81 ฿ 299.17 | SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 800 V | 41 (IEC) A, 50 (UL / CSA) A | CDU 6 | 20 ถึง 8 AWG | 6 มม. ² | สกรู | เดียว | ||
฿ 87.32 ฿ 61.64 | SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 800 V | 32 (IEC) A, 35 (CSA) A, 35 (UL) A | - | 22 ถึง 8 AWG | 4 mm² | สกรู แคลมป์ยึด | - | |||
฿ 230.67 ฿ 162.83 | SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 1 kV | 57 (IEC) A, 65 (CSA) A, 65 (UL) A | - | 16 ถึง 6 AWG | 10 mm² | สกรู แคลมป์ยึด | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง