1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บล็อค สายดิน รางปีกนก (DIN Rail) 2 ทาง【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS

บล็อค สายดิน รางปีกนก (DIN Rail) 2 ทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 570.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มินิ รางปีกนก (DIN Rail) ติดตั้ง เทอร์มินอลบล็อค สกรู แคลมป์ยึด ขั้ว
เหมาะสำหรับหน้าตัดและ ขดลวด ประเภทต่างๆ
สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมการพิเศษใด ๆ
มือจับ
ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
ความน่าเชื่อถือสูงและไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง
ทนต่อการ หน้าสัมผัส ต่ำมาก
ติดตั้งและถอดจาก รางปีกนก (DIN Rail)

รหัสสินค้า
878-7575 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 570.60

฿ 402.79

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 42.8 มม สี สีเขียว / เหลือง ความสูง 6.2 มม
ความกว้าง 45.3 มม ขนาด ขดลวด 26 ถึง 10 AWG สายไฟ CSA 0.2 ถึง 4 mm²
ประเภท บล็อค สายดิน รางปีกนก (DIN Rail) จำนวนวิธี 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 878-7575 ในชุด บล็อค สายดิน รางปีกนก (DIN Rail) 2 ทาง