1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฝาซีล USB รูปแบบ XLR【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

ฝาซีล USB รูปแบบ XLR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ ฝาซีล นี้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับช่องเสียบ XLR ของ เคสคอมพิวเตอร์ USB เปลี่ยนเพศผ่าน ช่องเสียบฝาครอบ ยาง สีดำป้องกันฝุ่นเข้าและการจับคู่ผิดพลาดเมื่อไม่ได้ คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
907-5687 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 386.71

฿ 272.98

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ฝุ่น สำหรับใช้กับ CP30110, CP30111 ตัวเชื่อมต่อ ชุด CP

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 907-5687 ในชุด ฝาซีล USB รูปแบบ XLR