1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง DVI

VIDEO DVI INTERFACES

อแดปเตอร์/ตัวแปลง DVI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 511.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด สายไฟ เลือกเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพ / กราฟิกการ์ดแบบอะนาล็อกและ จอแสดงผล ดิจิตอล

รหัสสินค้า
489-355 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 511.81

฿ 361.29

VIDEO DVI INTERFACES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ คะแนน กระแสไฟฟ้า 3 A ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ชุบ นิกเกิล แปลงมาจากเพศ ตัวเมีย
สิ้นสุด 1 DVI-I สิ้นสุด 2 VGA แปลงเป็นประเภท VGA
แปลงจากประเภท DVI-I แปลงเป็นเพศ เกลียวนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 489-355 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง DVI