1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบสเตอริโอ 2 × 3.5 มม. ถึงแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม

3.5MM STEREO JACK

ช่องเสียบสเตอริโอ 2 × 3.5 มม. ถึงแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อนุญาตให้ แม่แรง ปลั๊ก แจ็ค สเตอริโอ 3.5 มม. สอง ตัว เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สเตอริโอ 3.5 มม.

รหัสสินค้า
392-570 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 208.52

฿ 147.19

3.5MM STEREO JACK 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ชนิด เสียง ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ ตัวเสื้อ ABS, พีวีซี
แปลงมาจากเพศ ตัวเมีย สิ้นสุด 1 สเตอริโอ 3.5 มม. ตัวเมีย (2) สิ้นสุด 2 สเตอริโอ 3.5 มม. เกลียวนอก (1)
แปลงเป็นประเภท สเตอริโอ 3.5 มม แปลงจากประเภท สเตอริโอ 3.5 มม แปลงเป็นเพศ เกลียวนอก
จำนวนขั้วต่อที่สิ้นสุด 2 1 จำนวนขั้วต่อท้าย 1 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 392-570 ในชุด ช่องเสียบสเตอริโอ 2 × 3.5 มม. ถึงแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม