(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินไลน์แจ็คซ็อกเก็ต ชนิดเข้าหัวสายด้วยตัวเอง จาก RS Pro ใช้เสียบกับแจ็คปลั๊กขนาด 3.5 มม. เนื่องจากซ็อกเก็ตเป็นชนิดที่ต้องเข้าหัวสาย จึงเหมาะสำหรับต่อพ่วงสายแจ็คให้มีความยาวมากกว่าสายแจ็คทั่วไป หน้าสัมผัสชุบนิกเกิล จึงมีราคาประหยัด และให้การเชื่อมต่อที่มีคุณภาพเสียงดี
แจ็คซ็อคเก็ตได้รับความนิยมในทุกการใช้งานด้านเสียงและภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียง Hi-Fi ในบ้าน หรือสตูดิโอระดับมืออาชีพ แจ็คปลั๊กและซ็อกเก็ตก็เป็นโซลูชั่นที่ให้การเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเสียงคุณภาพสูงทุกการใช้งาน นอกจากนี้ยังใช้งานในโรงละครและสตูดิโอ และมักพบในเครื่องประกาศเสียงตามสายเชิงพาณิชย์ และระบบเรียกพยาบาล
คุณสมบัติและประโยชน์
· มีกาบแบบเออร์โกโนมิคส์เพื่อให้จับได้อย่างง่ายดาย
· หน้าสัมผัสชุบนิกเกิล
· มีพลาสติกยืดหยุ่นที่ขั้วคอนเนคเตอร์
สี | สีธรรมชาติ | ชนิด | สเตอริโอ | ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวเมีย | ชุบผิวหน้าสัมผัส | นิกเกิล | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
ขนาด | 3.5 mm | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ทองเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 392-615 ในชุด อินไลน์ซ็อกเก็ต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง