1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสียบ สายไฟ RCA

SMALL BODY PHONO PLUGS

เสียบ สายไฟ RCA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน กลาง ตัน
หน้า หน้าสัมผัส เคลือบทอง
แคลมป์รัดสายไฟ งานรับน้ำหนักมาก
สปริง คลายสาย สายไฟ มีจำหน่ายแยกต่างหาก

รหัสสินค้า
411-015 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 275.52

฿ 194.49

SMALL BODY PHONO PLUGS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีแดง ชนิดที่มีการยึดติด เข้าหัวสาย เพศ ตัวผู้
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง
วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 411-015 ในชุด เสียบ สายไฟ RCA