1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก แม่แรง สเตอริโอพร้อมหน้าสัมผัสชุบทอง

STEREO JACK PLUG

ปลั๊ก แม่แรง สเตอริโอพร้อมหน้าสัมผัสชุบทอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ปลั๊กสเตอริโอชุบทองนี้เป็น สารละลาย ประหยัดและเชื่อถือได้สำหรับแอพพลิเคชั่นเสียงต่างๆปลั๊กสเตอริโอชุบทองนั้นง่ายต่อการเลิกจ้างโดยที่ องค์ประกอบ ปลั๊ก จะ ขันเข้ากับปลอกหุ้ม สายไฟ สีดำเพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสูงและ แบบมีฉนวน อย่างดี

ปลั๊ก แม่แรง นี้เหมาะสำหรับแอพพลิเคชั่นไฮไฟคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจว่าได้สัญญาณที่มีคุณภาพโดยไม่มีเสียงฟู่หรือครวญครางสำหรับการนำเสนอ AV ทางธุรกิจโครงการวิดีโอหรือเพลงในสตูดิโอหรือแม้แต่ความเพลิดเพลินในการฟังในประเทศปลั๊ก แม่แรง ชุบทอง RS pro นั้นใช้งานได้หลากหลายและเชื่อถือได้
•หน้า หน้าสัมผัส ชุบทอง
• สกรู- บนปลอก สายไฟ
•ง่ายต่อการยุติ

รหัสสินค้า
395-1131 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 99.96

฿ 70.56

STEREO JACK PLUG 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +70°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C ชนิด สเตอริโอ
ชนิดที่มีการยึดติด เข้าหัวสาย เพศ ตัวผู้ วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง ขนาด 3.5 mm
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ ตัวเสื้อ ทองเหลือง ไม่มีเสา / วิธี 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 395-1131 ในชุด ปลั๊ก แม่แรง สเตอริโอพร้อมหน้าสัมผัสชุบทอง