1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือย้ำหางปลา เฟืองวงล้อ

เครื่องมือย้ำหางปลา เฟืองวงล้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,481.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือการจีบ RS PRO สำหรับการจีบขั้วต่อที่มีฉนวนและปลอกโลหะที่ไม่หุ้มฉนวนเครื่องมือ เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อม ด้ามจับ มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเครื่องมือ หางปลา เหล่านี้มี กลไก เฟืองวงล้อ มีการปลดฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจีบอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีแผ่นกันลื่นที่ปลายด้ามจับทำให้สามารถออกแรงกดได้มากขึ้นเมื่อกดลงบนพื้นผิวเหมาะสำหรับช่วงสาย 0.14 มม. ² -10.0 มม. ² / 26-8 AWG และสร้างผลงานแบบมืออาชีพทุกครั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างสายไฟและขั้วต่อ
• ตัวจับชิ้นงาน สบาย
• เฟืองวงล้อ มีการปลดฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าจีบเสร็จตาม สเปค
•มีความสมดุลเพื่อไม่ให้ เครื่องมือ หลุดออกจากมือ
•แรง มือจับ ต่ำสำหรับ ข้อต่อเฟอร์รูล ขนาดใหญ่
•ตัวเลือกของการ หางปลา แบบเหลี่ยม หรือหกเหลี่ยม
•ช่วง ขดลวด:0.14 มม. ²ถึง 10.00 มม. ²
•แผ่นกันลื่นสำหรับใช้แรงกดกับพื้นผิว
•รูรับแสงสำหรับติด สายรัด นิรภัย

การใช้งานทั่วไป:

• งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซม
•การติดตั้งระบบไฟฟ้า
•ชุด สายไฟ

คำถามที่พบบ่อย:
อะไรคือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง?

ทั้งสองเวอร์ชันมี สเปค และประสิทธิภาพที่เหมือนกันข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสองคือโปรไฟล์การ หางปลา

ใช้งานง่ายแค่ไหน?

ใช้งานง่ายมากด้วยมือทั้งสองข้างไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องหนีบนี้เพียงแค่เลื่อน เทอร์มินอล เข้ากับสายที่เตรียมไว้วางลงในรูของ หางปลา แล้วบีบที่ ด้ามจับ เข้าด้วยกันใช้มือทั้งสองข้างหากจำเป็น

คุณดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์ อย่างไร?

•ชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ควรได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ
•แนะนำให้ทำการ การหล่อลื่น* อย่างน้อยทุกๆ 10,000 รอบเมื่อใดก็ตามที่ เครื่องมือ สัมผัสกับสารปนเปื้อน
* ใช้ น้ำมัน ปราศจากมิเนอรัลบางเบา

ความสำคัญของการ หางปลา มีคุณภาพสูง

เมื่อใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ กับ เทอร์มินอล จะมีการจีบสองตัวในเวลาเดียวกันหนึ่งคือการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้าระหว่าง ตัวนำ และ เทอร์มินอลอีกอันคือฉนวนกันความร้อนซึ่งช่วยบรรเทาความเครียดจากการสั่นสะเทือนและความตึงเครียดเป็นสิ่งสำคัญที่การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าจะต้องแน่นหนาโดยไม่มีช่องว่างระหว่างเกลียว ขดลวด และ เทอร์มินอล ต่อหากมีช่องว่าง การกัดกร่อน อาจทำให้เกิดความต้านทานและความร้อนสูงเกินไปซึ่งทำให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าเสียหายการใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ มีคุณภาพดีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผลิต หางปลา แบบเต็มและแน่นหนาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้าและการแตกของ ฉนวนกันความร้อน อนาคต

รหัสสินค้า
122-1790SALE
122-1791SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,881.33

฿ 9,921.38

CRIMP TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 13,481.91

฿ 8,988.39

CRIMP TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม 176 มม ชนิดของคอนเนคเตอร์ หางปลา ข้อต่อเฟอร์รูล เชือกร้อย รองเท้า ประเภท เครื่องมือย้ำหางปลา เฟืองวงล้อ