1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด แม่พิมพ์ สำหรับ เครื่องมือย้ำหางปลา มือสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก

DIE SETS HAND CRIMP TOOL

ชุด แม่พิมพ์ สำหรับ เครื่องมือย้ำหางปลา มือสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,879.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด แม่พิมพ์ สำหรับใช้กับ เครื่องมือย้ำหางปลา มือสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
241-4732 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,879.79

฿ 5,253.46

DIE SETS HAND CRIMP TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ขดลวด 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm² ชนิดของคอนเนคเตอร์ หางปลา เทอร์มินอล ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 16 มม. ²
ฉนวนกันความร้อน เทอร์มินอล ไม่มีฉนวน ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 50 มม. ²

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 241-4732 ในชุด ชุด แม่พิมพ์ สำหรับ เครื่องมือย้ำหางปลา มือสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก