(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Snap-on UL ได้รับการรับรอง, ไนล่อน 6, ปากกามาร์กเกอร์ สายไฟ สีส้มปากกามาร์กเกอร์แบบหนีบเหล่านี้สามารถใช้ได้กับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันและง่ายต่อการประกอบเนื่องจากสามารถใช้ก่อนหรือหลังการเชื่อมต่อสายได้ด้วยการติดตั้งแบบ snap-on ที่รวดเร็วมาร์ก ปากกามาร์กเกอร์ สายไฟ มาพร้อมกับการพิมพ์ที่ชัดเจนและติดทนนานซึ่งจะไม่เลือนหายไปง่ายๆ
UL ได้รับการอนุมัติ
เครื่องหมาย สายไฟ ขนาดหนึ่ง MB เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แตกต่างกัน
การติดตั้งที่รวดเร็วและรวดเร็ว
ฟอยล์ร้อนคุณภาพสูงประทับตรา
รหัสสินค้า |
---|
812-1391 |
812-1394 |
812-1398 |
812-1401 |
812-1405 |
812-1408 |
812-1414 |
812-1417 |
812-1420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตำนาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.73 ฿ 169.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 0 | 18 มม | ||
฿ 239.73 ฿ 169.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 1 | 22 มม | ||
฿ 182.17 ฿ 128.59 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 2 | - | ||
฿ 239.73 ฿ 169.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 4 | - | ||
฿ 182.17 ฿ 128.59 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 5 | - | ||
฿ 193.32 ฿ 136.46 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 3 | - | ||
฿ 193.32 ฿ 136.46 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 6 | - | ||
฿ 234.56 ฿ 165.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 7 | - | ||
฿ 239.73 ฿ 169.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 9 | - |
กำลังโหลด …
ความยาว | 4 มม | ตรงตามมาตรฐาน | UL | สี | ดำส้ม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด | 5 มม | วิธีการ Affixing | กดชัตเตอร์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ | 4 มม | ปริมาณ | 100 | ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางของ สายไฟ | 4 ถึง 5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง