1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ ธรรมชาติ ผูก ไนล่อน 66【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายไฟ ธรรมชาติ ผูก ไนล่อน 66
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟ ธรรมชาติเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งในการ ผูก และระบุการรวมกลุ่มของสายเคเบิลในการใช้งานครั้งเดียวพื้นที่เรียบของตัวยึด สายไฟ เหล่านี้เหมาะสำหรับการพิมพ์หรือเขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์
ไนล่อน ผ่านการรับรองจาก UL 66, 94 V-2
ผูก และระบุสายเคเบิลในเวลาเดียวกัน
เขียนง่ายบนพื้นที่เรียบ

รหัสสินค้า
812-1540SALE
812-1559SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 315.71

฿ 222.86

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 130 มม

฿ 255.15

฿ 180.11

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 110 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน cULus E97527, UL, UL 94 V-2 สี ขาว วัสดุ ไนล่อน 66
ความกว้าง 2.5 มม วิธีการ Affixing ผูก ปริมาณ 100
ความทนต่อแรงดึง 8 กิโลกรัม