1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายไมโครเวฟ SMA 50Ω (รหัสสินค้า)

50 OHM SMA MICROWAVE CABLES

สายไมโครเวฟ SMA 50Ω
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,897.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไมโครเวฟเป็นชุดตัวเชื่อมต่อ SMA 50Ωซึ่งได้รับการจัดอันดับตามความถี่สูงสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าในการใช้งานที่หลากหลายเช่นการทดสอบเครื่องมือการสอบเทียบอุปกรณ์และการสื่อสารไมโครเวฟในรูปแบบต่างๆ เพื่อง่ายต่อการระบุปลั๊ก SMA ชุบทองที่ปลายแต่ละด้านมีท่อ ทองเหลือง และตัวระบายความร้อนแบบฮีตเตอร์สองชั้นเพื่อป้องกันความเสียหายและประสิทธิภาพที่ลดลง
ด้วยพล็อต - แผนการแสดงประสิทธิภาพให้การสูญเสียการแทรกและ รีเทิร์นลอส/การสูญเสียจากการย้อนกลับ สำหรับการประกอบเฉพาะในสเปกตรัมเต็มรูปแบบการประกอบถูกทำให้เป็นอนุกรมเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทำให้ผู้ใช้สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ได้อย่างมั่นใจโดยคำนึงถึงการประกอบในการทดสอบและการวัด
ไม่มีพล็อต - ชุดประกอบ มาตรฐาน ไม่มีพล็อตยังคงเป็นไปตามข้อมูลทางเทคนิคในตารางมีการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้อง "คลองเลื่อย" อุปกรณ์ของพวกเขา

รหัสสินค้า
363-718 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,897.35

฿ 3,931.76

50 OHM SMA MICROWAVE CABLES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 363-718 ในชุด สายไมโครเวฟ SMA 50Ω