(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายโคแอ็กเชียลเหล่านี้มักใช้ในการเดินสายภายในเมนเฟรม เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเชื่อมต่อหัวทดสอบและอินเทอร์เฟซระบบทดสอบ IC กลุ่มสินค้าส่วนประกอบสายโคแอ็กเชียลนี้มอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สูงสำหรับการใช้งานของคุณ
สายโคแอ็กเชียลเป็นสายเคเบิลเฉพาะที่ทำจากทองแดงผสมกับวัสดุและส่วนประกอบชีลด์โลหะอื่นๆ เพื่อบล็อคสัญญาณรบกวน ประกอบด้วยช่องเพื่อนำสัญญาณโดยรอบ มักมาพร้อมกับฉนวนหนึ่งชั้น
ประเภท โคแอ็กเชียล | RG58 | คอนเนคเตอร์ A | BNC ตัวผู้ | คอนเนคเตอร์ B | BNC ตัวผู้ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 50 Ω |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 240-7683 ในชุด สายโคแอ็กเชียลมาตรฐาน BNC
รหัสสินค้า |
---|
284-3792 |
284-3809 |
426-2094 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1m | ||
฿ 1,614.68 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2m | ||
฿ 1,883.50 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง