1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ พีวีซี EHT

PVC EHT CABLE 25M

สายไฟ พีวีซี EHT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,444.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ เหมาะสำหรับโครงการ ความตึง สูงพิเศษ (EHT)
•ยาว 25 ม
•เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• EHT (เหมาะสำหรับ ความตึง สูงเป็นพิเศษ)
• วัสดุ พีวีซี

รหัสสินค้า
906-0600 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,444.21

฿ 2,296.25

PVC EHT CABLE 25M 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 25 ม พื้นที่หน้าตัด 0.5 mm² เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 15 AWG
ระดับแรงดันไฟฟ้า 25 kV dc สี เปลือก สีแดง วัสดุ ฉนวนกันความร้อน โพลีเอทิลีน
วัสดุ ตัวนำ ทองแดง เปลือย อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +70°C เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5.2 มม
คอร์/แกน 7 / 0.3 มม จำนวนเส้น 7 ความ หนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน 1.7 มม
ชนิด EHT ประเภท โล่กำบัง แบบไม่มีชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 906-0600 ในชุด สายไฟ พีวีซี EHT