(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ H05Z-K ออกแบบมาสำหรับท่อ / ท่อดักส์ และ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้าในฐานะที่เป็นสายเคเบิล สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน (LSZH) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่ควันและควันพิษอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตหรืออุปกรณ์ อาคารสาธารณะและหน่วยงานราชการใช้ประโยชน์จากสายเคเบิลเหล่านี้
ตัวนำ ทองแดง ยืดหยุ่น Class 5
คอร์/แกน ควั่น ละเอียด ยืดหยุ่น
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด + 90 ° C
รหัสสินค้า |
---|
836-0763 |
836-0767 |
836-0773 |
836-0776 |
836-0785 |
836-0789 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | สี เปลือก | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | รูปทรง สายไฟ | จำนวนเส้น | ตรงตามมาตรฐาน | รหัสที่กลมกลืนกัน | รหัสฮาร์โมไนซ์ยุโรป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,377.91 ฿ 1,585.35 | H05Z K CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 AWG | สีดำ | - | แบบกลม | 22 | - | H05Z-K | - | ||
฿ 2,377.91 ฿ 1,585.35 | H05Z K CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 AWG | สีน้ำเงิน | -5°C | - | - | eca Euroclass | - | H05Z-K | ||
฿ 2,377.91 ฿ 1,585.35 | H05Z K CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 AWG | สีเขียว / เหลือง | - | แบบกลม | 22 | - | H05Z-K | - | ||
฿ 2,377.91 ฿ 1,585.35 | H05Z K CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 AWG | สีน้ำตาล | - | แบบกลม | 22 | - | H05Z-K | - | ||
฿ 1,928.04 ฿ 1,285.42 | H05Z K CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 AWG | สีแดง | - | แบบกลม | 22 | - | H05Z-K | - | ||
฿ 2,377.91 ฿ 1,585.35 | H05Z K CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 AWG | ขาว | - | แบบกลม | 22 | - | H05Z-K | - |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100m | พื้นที่หน้าตัด | 0.75 mm² | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 500 V |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม EI5 | วัสดุ ตัวนำ | ทองแดง | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +90°C |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 2.8 มม | คอร์/แกน | 22 / 1.0 มม | ขนาดของเส้น | 1 มม |
ความ หนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน | 0.6 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง