1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด ยานยนต์ ISO6722-1

ขดลวด ยานยนต์ ISO6722-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 658.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ ISO 6722 RS ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการใช้งานยานพาหนะบนท้องถนนที่แรงดันไฟฟ้าของ ระบบ ขนาดเกลียว มากกว่า (60vdc หรือ 25vac) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ (600 V dc หรือ 600 V ac)
•การติดไฟของ VW-1
• วัสดุ ฉนวนกันความร้อน พีวีซี
• สอดคล้องตามมาตรฐาน REACH

รหัสสินค้า
122-5857SALE
122-5858SALE
122-5859SALE
122-5860SALE
122-5861SALE
122-5863SALE
122-5866SALE
122-5869SALE
122-5871SALE
122-5876SALE
122-5877SALE
122-5880SALE
122-5882SALE
122-5883SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นที่หน้าตัด สี เปลือก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. คอร์/แกน จำนวนเส้น ความต้านทาน ตัวนำ

฿ 845.39

฿ 596.76

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²สีน้ำเงิน2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 845.39

฿ 596.76

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²สีน้ำตาล2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 845.39

฿ 596.76

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²สีเขียว2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 874.84

฿ 617.55

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²ขาว2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 828.36

฿ 584.74

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²สีเหลือง2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 845.39

฿ 596.76

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²ส้ม2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 658.60

฿ 464.91

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²สีดำ / สีแดง2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 828.36

฿ 584.74

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²ฟ้าแดง2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 828.36

฿ 584.74

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 101 มม. ²สีน้ำตาล / สีแดง2.7 มม57 / 0.15 มม5718.5 Ω / กม

฿ 1,194.79

฿ 843.40

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 102 มม. ²สีดำ3.3 มม115 / 0.15 มม1159.42 Ω / กม

฿ 1,410.72

฿ 995.83

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 102 มม. ²สีน้ำเงิน3.3 มม115 / 0.15 มม1159.42 Ω / กม

฿ 1,410.72

฿ 995.83

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 102 มม. ²สีแดง3.3 มม115 / 0.15 มม1159.42 Ω / กม

฿ 1,410.72

฿ 995.83

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 102 มม. ²ขาว3.3 มม115 / 0.15 มม1159.42 Ω / กม

฿ 1,410.72

฿ 995.83

ISO6722 1 AUTOMOTIVE WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 102 มม. ²สีเหลือง3.3 มม115 / 0.15 มม1159.42 Ω / กม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 30 ม ระดับแรงดันไฟฟ้า 600 V อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +100°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C รูปทรง สายไฟ ขดลวด/ คอร์/แกน เดี่ยว ขนาดของเส้น 0.15 มม
วัสดุ เปลือกนอก PVC พฤติกรรมไฟ ความหน่วงไฟ