1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเมีย กรูล็อค UNC 4-40 ตัวเมียสำหรับใช้กับ คอนเนคเตอร์ D【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWLOCK ASSEMBLIES

ตัวเมีย กรูล็อค UNC 4-40 ตัวเมียสำหรับใช้กับ คอนเนคเตอร์ D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 721.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดสกรูล็อคชุบ สังกะสี สำหรับใช้กับขั้วต่อ d-subชุดประกอบสกรูล็อคในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสามประเภท ชุด สกรู ล็อค เกลียวนอก ซึ่งประกอบด้วย คลิปหนีบ สอง สกรู ล็อคสอง ตัวชุดสกรูล็อคแบบตัวเมียมีให้เลือกในความยาวเกลียว 8 มม. หรือความยาวเกลียว 13 มม. ซึ่งรวมถึงสกรูล็อคแหวนรองและน็อตขนาด เกลียว 4 - 40 UNCแยกชิ้นส่วนที่ให้มา

รหัสสินค้า
814-023 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 721.96

฿ 509.63

SCREWLOCK ASSEMBLIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ คอนเนคเตอร์ D ชนิด สกรูล็อค ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ D
ขนาด เกลียว UNC 4-40 ความยาว สกรู 8mm เพศ Screwlock ตัวเมีย
การขัดเงา สังกะสี ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น 3D CAD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 814-023 ในชุด ตัวเมีย กรูล็อค UNC 4-40 ตัวเมียสำหรับใช้กับ คอนเนคเตอร์ D