1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กันสั่นสะเทือน ช่วง slydlok ™【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กันสั่นสะเทือน ช่วง slydlok ™
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึด ฟิวส์ แบบสไลด์แอ็คชั่นมีให้เลือกทั้งแบบมีสายหรือแบบตลับ ฟิวส์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การใช้งาน มีการสั่นสะเทือนสูงรวมถึงการ ใช้งาน แบบพกพาหรือในรถยนต์
ประเภทสายยอมรับ ขดลวด ฟิวส์ ทองแดง BS (IEE) หรือ IEC ที่แนะนำ
ประเภทฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็กสำหรับฟิวส์ขนาดเล็ก 1 1/4 นิ้วหรือ 20 มม. และมีหน้าสัมผัสฟิวส์แบบสปริงเพื่อความต้านทานการสั่นสะเทือนที่มากขึ้น
หน้าสัมผัสเป็น ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล สำหรับชนิดมีสายฟอสเฟอร์ บรอนซ์ ชุบเงินสำหรับ ฟิวส์ ชนิดตลับ
โครงสร้างฟีนอลิกเกรด BS711
มีอะแดปเตอร์ราง DIN เพื่อแปลงชุดยึดพื้นผิวเหล่านี้เป็นประเภทยึดรางโดยใช้สกรูตัวเดียวเข้ากันได้กับราง DIN รูปแบบ '' หมวกด้านบน '' BS 5584 (EN50 022, DIN 46277-3)

รหัสสินค้า
354-408SALE
420-038SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า วัสดุตัวเรือน ประเภท อุปกรณ์เสริม กระบอกฟิวส์ ป้องกันการสั่นสะเทือน ขนาด ฟิวส์ ขนาด ฟิวส์ รองรับการใช้งาน

฿ 927.44

฿ 654.68

ANTI VIBRATION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10---อแดปเตอร์/ตัวแปลง รางปีกนก (DIN Rail)---

฿ 4,994.00

฿ 3,329.50

ANTI-VIBRATION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1010 A250 Vฟีนอล-ใช่5 x 20 มม5 x 20 มม

กำลังโหลด …

  1. 1