1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบ โลหะสำหรับงาน อุตสาหกรรม

XPE METAL FOOTSWITCHES

สวิตช์เท้าเหยียบ โลหะสำหรับงาน อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,236.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิทช์เท้าโลหะ XPE
สวิทช์เท้าที่เป็นโลหะมีหรือไม่มีฝาปิดป้องกันขอแนะนำให้ใช้ประเภทฝาปิดป้องกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจเกิดการสตาร์ท เครื่องจักร โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะโดยการกระทำของมนุษย์หรือสิ่งของที่ตกลงมาFootswitches ที่มีการทำงานแบบ หน้าสัมผัส 2 ขั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรความเร็ว 2 ระดับขั้น แรก (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) 6 มม.) ใช้หน้าสัมผัส NC + NO หนึ่ง คลองเลื่อย ก่อน ขั้น ที่สองจะใช้งานหน้าสัมผัส NC + NO อื่น ๆ ระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบเต็ม (12 มม.)ประเภทการทำงานของทริกเกอร์ทำให้สามารถล็อกแป้นเหยียบใน ตำแหน่งพัก พักได้จำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงบวกก่อนที่จะเหยียบแป้นเหยียบ

มีหรือไม่มี กลไก ทริกเกอร์ในการกำหนดค่า 1 หรือ 2 ขั้น
พื้นที่ พื้นผิว เหยียบขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงของเท้าและความสบายของผู้ปฏิบัติงาน
ฝาครอบป้องกัน สูงและกว้างรองรับทั้ง รองเท้า ขนาดใหญ่และ รองเท้าบูท นิรภัย
สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ พื้น หรือบนส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ เพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้น
ตัวเสื้อ IP66

ระดับแรงดันไฟฟ้า AC-15 240 V 3 A
DC-13250 V 0.27 A (IEC / EN 60947-5-1)
ฉนวนกันความร้อน 300 V
ทนแรงดันไฟฟ้า 6 kV (IEC / EN 60947-1, IEC60664)
ความต้านทาน≤25mΩ (IEC 60255-7 cat3)
อายุการใช้งานของเครื่องจักร 5 ล้านครั้ง
อุณหภูมิใช้งาน -25 °ถึง + 70 ° C
รายการ สายไฟ ประเภทโลหะ 2 x PG16
ขั้วต่อสกรูยึด - สูงสุด 2.5 มม. 2
ได้รับการอนุมัติ
CSA

// ค่ากลาง rs-online.com/t_line/L827108-01.gif
สวิตช์เท้าหน้าที่ อุตสาหกรรม
ชุดสวิตช์เท้าที่ทนทานเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม ออกคำแนะนำในการสตาร์ทและหยุดปกติสำหรับเครื่องจักรหลายประเภทช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้น

รหัสสินค้า
XPEM311
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,236.50

XPE METAL FOOTSWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XPEA หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 270 mA @ 250 V dc, 3 A @ 240 V ac คะแนน IP IP66
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD โมเดล 3D CAD การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 2 NO/2 NC วัสดุตัวเรือน โลหะ
แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส DC 250V อัตรา แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส AC 240V สวิตช์ สภาพแวดล้อม งานอุตสาหกรรม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XPEM311 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบ โลหะสำหรับงาน อุตสาหกรรม