(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัสเสริมแบบตั้งเวลา 1 N/O + 1 N/C
ด้านหน้า, ติดตั้งแนวตั้ง
แบบหน่วง ON, หน่วง OFF
พิสัย | TeSys | Series | D | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | 690 V |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมีขั้ว | สกรู | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -5°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | +60°C |
รูปแบบการติดตั้ง | ติดตั้งด้านหน้า | จำนวนผู้ติดต่อ | 2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ถึง + 60°C |
ช่วงเวลา | 0.1 ถึง 30 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADT2 ในชุด TeSys D ซีรีส์อนาล็อก (หน่วง ON) นิวเมติกส์ไทเมอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง