1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า สามเฟส RM22-TR

CONTROL RELAY

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า สามเฟส RM22-TR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,058.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าสามเฟส ซีรีส์ RM22T Zelio จาก Schneider Electric ซีรีส์ RM22T ช่วยตรวจสอบลำดับเฟสและเฟสที่แรงดันหายไป
ฝาครอบด้านหน้าแบบซีลได้ช่วยป้องกันส่วนการตั้งค่าต่างๆ
ปุ่มวินิจฉัยสำหรับใช้เพื่อทดสอบวงจรโหลด
LED สถานะเอาท์พุตรีเลย์
LED แสดงสถานะการตรวจจับข้อผิดพลาด
LED แสดงเข็มชี้บนหน้าปัดสำหรับสถานะไฟรีเลย์ ON
หน่วงเวลาเปิด/ปิดเอาท์พุตรีเลย์
ขายึดรางปีกนก (DIN Rail) 35 มม.

รหัสสินค้า
RM22TR33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,058.75

CONTROL RELAY 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 2 ความยาว 22.9mm ชนิดมีขั้ว สกรู
ขนาด 22.9 x 79.5 x 90 mm แรงดันไฟเลี้ยง 304 ถึง 576 V ac การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส DPDT
ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก DIN rail การใช้งาน ตรวจสอบ เฟส, แรงดันไฟฟ้า ช่วงการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า 380 ถึง 480 V ac
เฟสไฟฟ้า 3 ความไวของแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าสูงเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน หน่วงเวลา 0.1 ถึง 30 s
ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ 380 V ac ความไวของเฟส เฟสล้มเหลว, ลำดับเฟส ตรงตามมาตรฐาน CCC, CE, CISPR 11, CISPR 22, CSA, EAC, EN/IEC 60255-1, EN/IEC 60715, GL, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 6100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM22TR33 ในชุด รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า สามเฟส RM22-TR