1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RM17 TG Series รีเลย์ควบคุม 3 เฟส

RM17 TG Series รีเลย์ควบคุม 3 เฟส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,668.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Schneider Electric RM17TG Series รีเลย์วัดค่าและควบคุม RM17TG สำหรับไฟ 3 เฟส ตรวจสอบลำดับที่ถูกต้องของเฟส L1 L2 และ L3 และการสูญเสียรวมของหนึ่งหรือมากกว่าของแต่ละเฟส
ตรวจสอบพาวเวอร์ซัพพลายในตัวเอง
สถานะเอาต์พุต LED
รางปีกนก (DIN Rail)

รหัสสินค้า
RM17TG00
RM17TG20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิสัย ความกว้าง ความยาว อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด ขนาด แรงดันไฟเลี้ยง ความสูง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส การใช้งาน ตรวจสอบ เฟสไฟฟ้า ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน หน่วงเวลา แรงดันเปลี่ยนสูงสุด AC ความไวของเฟส

฿ 2,668.63

MONITORINGRELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รีเลย์ควบคุม Harmony17.5 mm-50°C-183 ถึง 528 V ac-------250 V AC/DC-

฿ 3,034.00

CONTROL RELAY 1 ชิ้น 60 วัน 17.5mm--72mm+50°C72 x 17.5 x 90 mm208 ถึง 440 V ac90mmรุ่น 3D CADDPDTระยะ3-20 ถึง +50°C<100 ms-เฟสไม่สมมาตร, เฟสล้มเหลว, ลำดับเฟส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C