1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 4-Port

PORT HUB

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 4-Port
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,599.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 4-Port จาก RS Pro สำหรับต่อ USB 3.0 เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 4 ตัว ต่อได้ตั้งแต่เครื่องเล่น MP3 กล้องดิจิตอล หรือเครื่องพิมพ์ การออกแบบที่ดูทันสมัย กะทัดรัด และใช้งานง่าย ตัวเลือกที่ตอบโจทย์การต่อขยาย USB Port
· การออกแบบต่อพ่วง USB 3.0 4-Port
· ใช้งานได้กับทั้ง USB 3.0 และ USB 2.0
· รองรับความเร็วแบบ Low speed (1.5 Mbps)/ Full speed (12 Mbps)/High speed (480 Mbps)/ SuperSpeed (5 Gbit/s)
· รองรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติระหว่างโหมดจ่ายไฟในตัวและผ่านสาย
· สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์ของ Apple ได้
· สามารถใช้ชาร์จสมาร์ตโฟนรุ่นนิยมในตลาดได้

รหัสสินค้า
141-1991 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,599.89

฿ 1,733.35

PORT HUB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 141-1991 ในชุด อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 4-Port