1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายแพ 1.27 มม

สายแพ 1.27 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,279.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายแพ แบนที่ไม่มีการปิดกั้นจากการรัด

รหัสสินค้า
09180097001
09180347001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนวิธี ความกว้าง

฿ 2,279.17

FLAT CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10911.09 มม

฿ 6,507.29

FLAT CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 103442.84 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 30 ม พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V พิทช์ 1.27 มม
จำนวนเส้น 7 ประเภทสาย ตัวนำ ที่ควั่น เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 28
รูปทรง สายไฟ ริบบิ้น สกรีน / สกรีน สกรีน สี เปลือก สีเทา
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 105 Ω
ความจุ 45.9 pF / m