(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ATS22 เป็นซอฟต์สตาร์ตดิจิตอลสามเฟสที่ใช้งานง่ายพร้อม ฟังก์ชั่น บายพาสในตัวสำหรับการใช้งานที่หลากหลายพร้อมด้วยการโอเวอร์โหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ แบบปรับได้ และการสื่อสารแบบฟิลด์บัส
ขนาดกะทัดรัด
การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่าย
ง่ายต่อการว่าจ้าง
บายพาส แบบฝัง
อินพุต PLC 3 ตัว
อินพุต PTC 1 รายการ
2 เอาท์พุท รีเลย์
การป้องกันความร้อนของ มอเตอร์
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 269.5 มม | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 มม | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 356 มม |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 230 → 440 V | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 110 A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 440 V |
อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า | 220 → 230 V | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 55 กิโลวัตต์ | คะแนน IP | IP20 |
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -10°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | +40°C | Series | ATS22 |
ระยะ | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATS22C11Q ในชุด Altistart ATS 22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง