1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฐานเสียบรีเลย์ เอนกประสงค์

ฐานเสียบรีเลย์ เอนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro มืออาชีพของ ฐานเสียบรีเลย์ ติด รางปีกนก (DIN Rail)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู
มาพร้อมกับ คลิป ป้องกันลื่นหลุด โลหะ

รหัสสินค้า
121-7841SALE
121-7842SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนผู้ติดต่อ

฿ 195.59

฿ 138.07

RELAY SOCKETS 1 ชิ้น 8 วัน 108

฿ 225.97

฿ 159.51

RELAY SOCKETS 1 ชิ้น 8 วัน 1011

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 15 A ประเภทการ สายต่อปลายสาย สกรู ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)
สำหรับใช้กับ RS pro RUB รีเลย์ ประเภทของ อุปกรณ์เสริม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รางปีกนก (DIN Rail) แรงดันไฟฟ้า 300 V