1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เซ็ท อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์

คอนเนคเตอร์เซ็ท อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,792.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้อยู่ในหมวด 9 ของ มาตรฐาน RoHS: "อุปกรณ์ควบคุมและตรวจเฝ้าระวัง" และการใช้งานได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการใช้งานของ phthalate esters จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เซ็ท อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง แบบกลม IP67

รหัสสินค้า
MR-PWCNS1SALE
MR-PWCNS2SALE
MR-PWCNS4SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ขดลวด ที่ใช้บังคับ (AWG) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ ที่ใช้งานได้ (มม.)

฿ 1,792.00

฿ 1,535.74

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14 to 12 (2 ถึง 3.5 มม.2)9.5 to 13

฿ 2,463.00

฿ 2,111.53

CONNECTOR 1 ชิ้น 36 วัน 10 to 8 (5.5 ถึง 8 มม.2)13 to 15.5

฿ 2,463.00

฿ 1,642.33

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14 to 12 (2 ถึง 3.5 มม.2)10.5 to 14.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ที่รองรับ Servo IP IP67 รุ่น รองรับการใช้งาน ซีรี่ส์ HG-SR / HG-JR / TM-RFM