1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเชื่อมต่อ สำหรับต่อคอนเนคเตอร์ยูนิต I/O เข้ากับยูนิตแปลงแผงขั้วต่อ

สายเคเบิลเชื่อมต่อ สำหรับต่อคอนเนคเตอร์ยูนิต I/O เข้ากับยูนิตแปลงแผงขั้วต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,183.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง MELSEC PLC I/O และคอนเนคเตอร์ ⇔ ยูนิตแปลง แผงขั้วต่อ

รหัสสินค้า
FA-CBL05FMVSALE
FA-CBL10FMVSALE
FA-CBL20FMVSALE
FA-CBL30FMVSALE
FA-CBL50FMVSALE
FA-CBL80FMVSALE
FA-CBL100FMVSALE
FA-CBL150FMVSALE
FA-CBL200FMVSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
ตัวแทน มาตรฐาน ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

฿ 2,183.00

฿ 1,871.49

PLC CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5-มาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 2,427.00

฿ 1,617.84

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1CE/UL / cUL-

฿ 2,790.00

฿ 2,391.31

PLC CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2-มาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 3,155.00

฿ 2,704.15

PLC CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 3-มาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 3,762.00

฿ 3,224.41

PLC CABLE 1 ชิ้น ขอราคา 5-มาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 5,097.00

฿ 4,368.64

PLC CABLE 1 ชิ้น ขอราคา 8-มาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 5,890.00

฿ 5,048.32

PLC CABLE 1 ชิ้น ขอราคา 10-มาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 9,491.67

฿ 6,328.10

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น ขอราคา 15ULมาตรฐานตัวแทน: UL

฿ 12,115.00

฿ 8,077.07

PLC OPTION UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 20-มาตรฐานตัวแทน: UL

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายเคเบิลเชื่อมต่อ