(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
・ Control scale: Up to 256 points (When configuring remote input/output for CC-Link and AnyWire)
・ Compact size standard machine with connector input/output format
・ Compact size allows input/output expansion
・ Analog and communication systems, etc., can be upgraded
จำนวนอินพุต(จุด) | 16 | จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 16 | รูปแบบ อินพุต | อินพุต Sink / Source DC 24 V |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ เอาต์พุต | ทรานซิสเตอร์ (Source) | มาตรฐาน UL, CUL | ○ | มาตรฐาน KC | ○ |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | DC24V | การใช้พลังงาน(W) | 8 | ขนาดโปรแกรม(k) | 32 |
USB | ○ | RS-232/422 | X/O |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3GC-32MT/DSS ในชุด MELSEC-F FX3GC Series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง