(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ พัดลมระบายความร้อน ใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ กระแสตรงเพื่อปล่อยลมร้อน ช่วยระบายความร้อนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรในสำนักงาน ฯลฯ
ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือตลับ ตลับลูกปืน ปลอกที่ผลิตโดยมินีแบมิตซูมิ
รหัสสินค้า |
---|
09225SA-12N-AA-D0 |
09225SA-24N-AA-D0 |
09225SA-24N-EA-D0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) (A) | ปลอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 863.37 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 V DC | 0.16 | Rib | ||
฿ 863.37 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | 0.08 | Rib | ||
฿ 918.49 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 V DC | 0.08 | หน้าแปลน |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | ขนาด | 92x92 | ความหนา | 25mm |
---|---|---|---|---|---|
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) | 1.45 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)(เดซิเบล) | 32 | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) | 45 |
อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)(W) | 1.92 | ป้องกัน มอเตอร์ | ระบบ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ สินค้าอัตโนมัติ การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ | ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) | -10 ถึง +70 |
วัสดุ ท่อ | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 | วัสดุ ใบพัด | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า | UL3385 AWG26 +: สีแดง,—: สีดำ | ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) | 40,000 | สัญญาณ เอาต์พุต | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง