(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ซีรี่ส์ = Harmony XB4
·การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO / NC
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 6 A ac, 550 mA dc
·แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 600 V ac / dc
·จำนวนตำแหน่ง = 2
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
· มุม ทะลุ = 90 °
·ความยาว = 46.5 มม
·ความกว้าง = 30 มม
·ความลึก = 70 มม
·ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ที่ มือจับ ประเภทการรักษา ตำแหน่ง
·ขนาด = 46.5 × 30 × 70 มม
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | การใช้กระแสไฟฟ้า | แรงบิดขันแน่น | ประเภทการส่งสัญญาณ | ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ | ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | [ith]กระแสไฟฟ้า | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุ กรอบ | คำอธิบายขั้วต่อ ISO n ° 1 | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | [Uimp] พิกัด พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | หน้าสัมผัส ดำเนินการ | เปิดบวก | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ประเภทของตัวดำเนินการ | รูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงาน | ติดต่อ วัสดุ | แก้ไข วัสดุ ปลอกสวม | การนำเสนออุปกรณ์ | ข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน | ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูง | การใช้งานผู้ติดต่อ | แรงบิด ทำงาน | รูปทรง ของ หัว สกรู | [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ทนต่อไฟกระชาก | ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BK125M5 | Harmony XB4 | สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง | XB4 | 230:240 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) สอดคล้องกับ IEC60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง เป็นไปตาม IEC60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 1000000 รอบ AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ AC-15 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., ล โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN 60947-5-1 ภาคผนวกค | 1000000 รอบ | 100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ° C | 30 มม | 47 มม | 68 มม | 0.111 กก | IP66 เป็นไปตาม IEC60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN / IEC60947-5-5 JISC8201-5-1 UL 508 EN / IEC60947-5-4 EN / IEC60947-1 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 14 JISC8201-1 | -40 ถึง 70 ° C | -40 ถึง 70 ° C | RINA LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง) GL BV CSA UL DNV | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2 | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN60947-1 | มั่นคง | 1 | LED | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | IK06 เป็นไปตาม IEC50102 | 22 มม | LED ป้องกัน | 1 ไม่ + 1 NC | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 โดยไม่มีปลาย สายไฟ ตาม EN / IEC60947-1 | โลหะชุบโครเมียม | (21-22)อร์ทแคโรไลนา (13-14)NO | 10 ตลับหมึก ประเภท ฟิวส์ gG เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | 6 kV EN60947-1 | หยุดช้า | ด้วยความสอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5 1 ภาคผนวก K | TH | Class I เป็นไปตาม IEC60536 | พักไว้ | แบบกลม | มือจับ มาตรฐาน สีส้ม | โลหะผสมเงิน (ag / ni) | ซามัค | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 2 ตำแหน่ง 90 ° | 7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม | ผู้ ติดต่อ มาตรฐาน | 0.14 นาโนเมตร ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า | ครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1 Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1 รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 4 มม รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 5.5 มม | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1 | Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม EN / IEC60947-5-4 Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม EN / IEC60947-5-4 | 1 กิโลโวลต์ สอดคล้องกับ IEC61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC61000-4-4 | 10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC55011 | มาตรฐาน |
รหัสสินค้า |
---|
XB4BK125M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,221.00 ฿ 861.90 | 240V SELECTOR SWITCH Y | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 47 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 68 mm | Series | Harmony XB4 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C |
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 70°C | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1 NO + 1 NC | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะชุบโครเมียม |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง 90° | ประเภทของตัวดำเนินการ | ค้างตำแหน่ง | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BK125M5 ในชุด สวิตช์บิด Schneider แบบใช้ไฟฟ้า XB4BK125M5 2 สกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง