(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 24 V dc
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = DPDT
・กระแสไฟฟ้าสวิตชิ่ง = 12 A
・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
・ความต้านทานคอยล์ = 650 Ω
・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
・ความยาว = 21 มม.
・ความลึก = 47.7 มม.
・ความสูง = 27 มม.
・ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม.
· อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -40°C
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | [Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุม | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ปลอดสารพิษโลหะหนัก | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | [ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ค่าความจุการสลับสูงสุด | วัสดุหน้าสัมผัส | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | การนำเสนออุปกรณ์ | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | LED แสดงสถานะ | ชนิดควบคุม | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | ชื่อซีรีส์ | ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | รูปทรงพิน | ค่าความจุการสลับต่ำสุด | อัตราการทำงาน | ประเภทการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | แรงดันเทรชโฮลด์ Drop-out | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งาน | พิกัดโหลดความต้านทาน | เวลาใช้งาน | เวลาปล่อย | ความต้านทานคอยล์โดยเฉลี่ย | ปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXM2AB1BD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบเมื่อทำงาน 5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบเมื่อไม่ทำงาน | 10 gn สำหรับเมื่อทำงาน 30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน | 250 V เป็นไปตาม IEC | 100000 รอบ สำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | 0.037 กก. | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 61810-1 | -40 ถึง 55 ℃ | -40 ถึง 85 °C | RoHS GOST CSA REACH UL Lloyd's CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V DC | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 250 V เป็นไปตาม IEC 300 V เป็นไปตาม CSA 300 V เป็นไปตาม UL | 2 C/O | 12 A ที่ -40 ถึง 55°C | 4 kV ในช่วง 1.2/50 µs | 3000 VA/336 W | AgNi | B10d = 100000 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 12 A ที่ 28 V (DC) NO เป็นไปตาม IEC 12 A ที่ 250 V (AC) NO เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 28 V (DC) NC เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 250 V (AC) NC เป็นไปตาม IEC 12 A ที่ 28 V (DC) เป็นไปตาม UL 12 A ที่ 277 V (AC) เป็นไปตาม UL | ไม่มี | ปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | 1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส มีการเสริมความแข็งแรง 2000 V AC ระหว่างขั้วพื้นฐาน | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V DC | แบบเรียบ | 170 mW ที่ 10 mA, 17 V | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | >= 0.1 Uc | 20 % | 12 A ที่ 250 V AC 12 A ที่ 28 V DC | 20 ms | 20 ms | 650 Ohm ที่ 20°C +/- 10 % | 0.9 W |
รหัสสินค้า |
---|
RXM2AB1BD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 122.56 | RELAY 2CONT. 12A COIL24VDC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
พิสัย | รีเลย์ Zelio | Series | ขนาดเล็ก | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | รีเลย์ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | 24 V DC | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | 250 V เป็นไปตาม IEC | ติดต่อ วัสดุ | AgNi |
ความทนทาน กล | 10000000 รอบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXM2AB1BD ในชุด รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 2c, 24 V dc, 650 Ω
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง