(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ขดลวดแรงดัน = 120 V ac
·คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = 4PDT
·การสลับ กระแสไฟฟ้า = 8 A
· ชนิดมีขั้ว = ปลั๊กอิน
·ความต้านทาน ขดลวด = 3.63 kΩ
·แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
·ความยาว = 21 มม
·ความลึก = 47.7 มม
·ความสูง = 27 มม
·ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม
· วัสดุ หน้าสัมผัส = โลหะผสมเงิน
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | [Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุม | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ | โลหะหนักปลอดสารพิษ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | [มัน]กระแสไฟฟ้า | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด | ติดต่อ วัสดุ | ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | การนำเสนออุปกรณ์ | [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | LED สถานะ | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม | ความคงทนไดอิเล็กทริก | ชื่อซีรี่ส์ | ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | รูปทรง ของ ขาพิน | ความสามารถในการเปลี่ยนขั้นต่ำ | อัตราการทำงาน | หมวดการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | ออกกลางคัน จุดเทรสโฮลด์ แรงดันไฟฟ้า | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ | โหลดไฟฟ้า ต้านทาน | ปริมาณการใช้ ขดลวด เฉลี่ยใน VA | ใช้งานเวลา | เวลาปล่อย | ความต้านทาน ขดลวด เฉลี่ย | การบริโภคโดยเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXM4AB2F7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบในการทำงาน 5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบไม่ทำงาน | 10 gn สำหรับการใช้งาน 30 gn สำหรับการไม่ทำงาน | 250 V ตามมาตรฐาน IEC | 100000 รอบสำหรับ โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน | 10,000,000 รอบ | 0.037 กก | IP40 เป็นไปตาม EN / IEC60529 | 2 | CSA C22.2 14 UL 508 EN / IEC61810-1 | -40 ถึง 55 ° C | -40 ถึง 85 ° C | CE CSA เป็นไปตามมาตรฐาน REACH ลอยด์ UL GOST | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 120 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | ตำแหน่ง ใดก็ได้ | ใช่ | 250 โวลต์ เป็นไปตาม IEC 300 V ที่สอดคล้องกับ CSA 300 V ตามมาตรฐาน UL | 4 C / O | 6 A ที่ -40 ถึง 55 ° C | 2.5 kV ระหว่าง 1.2 / 50 µs | 82.8 มม | 80.35 มม | 1500 VA / 168 วัตต์ | Agni | B10d =100000 | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 3 A ที่ 28 V (DC) NC สอดคล้องกับ IEC 3 A ที่ 250 V (AC) NC สอดคล้องกับ IEC 6 A ที่ 28 V (DC) ไม่เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 250 V (AC) ไม่เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 277 V (AC) สอดคล้องกับ UL 8 A ที่ 30 V (DC) สอดคล้องกับ UL | กับ | ปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | 1300 โวลต์ AC ระหว่างรายชื่อที่มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร 2000 V AC ระหว่าง ขดลวด และหน้า หน้าสัมผัส ด้วยการ เสริมแรง 2000 V AC ระหว่างเสากับพื้นฐาน | มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | 96:132 โวลต์ AC | แบน | 170 mW ที่ 10 mA, 17 V | <= 1200 รอบ / ชั่วโมงภายใต้ โหลดไฟฟ้า <= 18000 รอบ / ชั่วโมงไม่ โหลดไฟฟ้า | RT ฉัน | การติดตั้งกลุ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ A | > = 0.15 uc | 20% | 6 A ที่ 250 V AC 6 A ที่ 28 V DC | 1.2 ที่ 60 Hz | 20 มิลลิวินาที | 20 มิลลิวินาที | 3630 โอห์ม ที่ 20 ° C +/- 15% | 1.2 VA ที่ 60 Hz |
รหัสสินค้า |
---|
RXM4AB2F7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 228.17 ฿ 161.07 | RELAY 4CONT. 6A COIL120VAC LED | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
พิสัย | รีเลย์ Zelio | Series | ขนาดเล็ก | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | รีเลย์ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | 120 V AC 50/60 Hz | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | 250 V เป็นไปตาม IEC | ติดต่อ วัสดุ | AgNi |
ความทนทาน กล | 10000000 รอบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXM4AB2F7 ในชุด ฮาร์โมนี่ รีเลย์ เสียบปลั๊ก รีเลย์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก RXM พร้อม LED 4 CO - 6 A, 120 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง