(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING, ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ , คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม, M12, ตัวเมีย/ เกลียวนอก, 4 A / 6 A.
รหัสสินค้า |
---|
21-03-212-2400 |
21-03-221-1405 |
21-03-282-2405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ (mm) | สเปค | ลักษณะการส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 0.34 ถึง 0.75 | 22 ถึง 18 | ≤2.6 | 6 ถึง 8 | คอนเนคเตอร์กลม w. Harax, M12, L2 / PE F | - | ||
฿ 1,521.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | 0.14 ถึง 0.34 | 26 ถึง 22 | ≤1.6 | 4.5 ถึง 8.8 | คอนเนคเตอร์กลม w. Harax, M12, L4, M | - | ||
฿ 1,660.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 0.34 ถึง 0.75 | 22 ถึง 18 | ≤2 | 4.5 ถึง 8.8 | คอนเนคเตอร์กลม w. Harax, M12, L4, F | แมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHz |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 50 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ระดับการป้องกัน | IP65/IP67 (ตอนผสมพันธุ์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ) |
ขนาด คอนเนคเตอร์ | M12 | แรงดันไฟกระชาก(kV) | 1.5 | ระดับมลพิษ | 3 |
วัสดุ | โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด ด); ทองเหลือง (หน้าสัมผัส); สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบทอง (หน้าสัมผัส) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 |
ความต้านทานหน้าสัมผัส(mΩ) | ≤10 | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน | I (600 ≤ CTI) |
รอบการผสมพันธุ์ | ≥100 | ขันให้แน่น(Nm) | 0.6 | ขนาดประแจ | A/F 17 น๊อต สกรูขึ้นลาย / น๊อตตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง