(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 601.55 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง, Han, 10 A, D-sub, 09 | เทอร์โมพลาสติก (อุปกรณ์เสริม) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [อุปกรณ์เสริม] | - | - | - | ||
฿ 44.45 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | Han A, 3, ปะเก็น สำหรับเรือน | NBR (ซีล) | - | สีดำ (ซีล) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [อุปกรณ์เสริม] | - | - | - | ||
฿ 936.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, ฝาครอบ agg-QB-K , ไม่มี ซีล | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 284.52 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า หมุด 2 ตัว PG 11 สีดำ | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,300.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 10 | 230 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 400 (ตัวนำ-ตัวนำ) | - | - | Han, 3 A, mit, harax/บุชเซ | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.75 ถึง 1.5 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +85 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 85°C | - | ||
฿ 271.20 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยก | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 294.19 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A ฐานรอง/แผ่นรอง มุม เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยก | โพลีคาร์บอเนต (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); โพลีเอไมด์ (ล็อค) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ, ตัว ล็อค) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0/UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 865.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, หน้าแปลน ปิด | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 349.94 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, ฮูดโลหะสีเทา, PG11 | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 464.13 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้ามุมบน, PG11 สำหรับ ha | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 794.32 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, เทอร์โมพลาสติก, หุ้มด้วย กระบวนการซีล | NBR (ซีล) | - | - | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 604.65 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, ฝาครอบป้องกัน, ได แม่พิมพ์ สำหรับ หล่อ ด, P | เหล็กกล้า (ล็อค) | ชุบสังกะสี (ล็อค) | - | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 529.94 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, ฝาครอบป้องกัน, ไม่มี แม่พิมพ์ กระบวนการซีล ca | - | - | - | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 905.03 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, ฝาครอบป้องกัน, แม่พิมพ์ กระบวนการซีล , หล่อ | NBR (ซีล) | - | - | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 944.13 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, ฝาครอบป้องกัน, แม่พิมพ์ หล่อ สำหรับ ฮูด | - | - | - | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 576.77 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3A, เทอร์โมพลาสติก, ฝาครอบ, 1 ก้านโยก มีทะเล | NBR (ซีล); โพลีเอไมด์ (ล็อค) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (ล็อค) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 549.68 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, เทอร์โมพลาสติก, ฝาปิด, กระบวนการซีล ฐานรอง/แผ่นรอง | NBR (ซีล) | - | - | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 510.58 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, เทอร์โมพลาสติก, ฝาปิด, ไม่มี กระบวนการซีล | - | - | - | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 622.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3 A, AK-dichtung (คุนส.) | NBR (ซีล) | - | - | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 986.71 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han, 3A, เทอร์โมพลาสติก, ฝาปิด, กระบวนการซีล ฐานรอง/แผ่นรอง | NBR (ซีล) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 639.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | 10 | 230 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 400 (ตัวนำ-ตัวนำ) / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | ฮาน 4A เกลียวนอก ผู้ ล็อค ไว , 0.5-2.5 mm | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.5 ถึง 2.5 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | ข้อมูลไฟฟ้าที่เลือกได้: 10 A, 250 V, 4 kV, 3 | ||
฿ 727.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | 10 | 230 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 400 (ตัวนำ-ตัวนำ) / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | ฮาน 4A ตัวเมีย ล็อค ไว , 0.5-2.5 mm | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.5 ถึง 2.5 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | ข้อมูลไฟฟ้าที่เลือกได้: 10 A, 250 V, 4 kV, 3 | ||
฿ 2,163.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 1 รายการ, PG | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,014.19 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 1 รายการ, PG | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,219.35 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 1 รายการ, PG | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 834.14 ฿ 584.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | Han A, 10, pos., M, เม็ดมีด, หางปลา | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.14 ถึง 4 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 913.55 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han A, ปกป้อง หล่อ แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง | NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 2,461.94 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 1 รายการ, PG | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 2,589.68 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 2 รายการ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 805.16 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, HC, หมุด 2 อัน, PG 16 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,113.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | Han A, 16, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลา | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.14 ถึง 4 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 1,113.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | Han A, 16, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลา (17-32) | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.14 ถึง 4 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 1,113.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | Han A, 16, pos., F, เม็ดมีด, หางปลา | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.14 ถึง 4 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 1,237.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | - | Han A, 16, pos., F, เม็ดมีด, หางปลา | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.14 ถึง 4 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 1,303.74 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han A, ปกป้องปก, แม่พิมพ์ สำหรับ หล่อ ด, PG | โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 967.74 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han A, ปกป้อง หล่อ แม่พิมพ์ ฐานรอง/แผ่นรอง | NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 3,708.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฐานรอง/แผ่นรอง พื้นผิว HC หมุด 4 ตัว เทอร์โมพลาสติก | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,850.32 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 2 คันโยก, 1 รายการ, P | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,834.84 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 2 คันโยก, 2 รายการ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 789.68 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | - | Han A ฝาครอบป้องกัน 4 หมุด | NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | ฝาครอบ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 585.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | 10 | 230 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 400 (ตัวนำ-ตัวนำ) / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | - | UL / CSA | Han A, 04, pos., F, เม็ดมีด, สกรู | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.75 ถึง 1.5 | 2.5 ถึง 5.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | 0.25 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | ข้อมูลไฟฟ้าที่เลือกได้: 10 A, 250 V, 4 kV, 3 | ||
฿ 430.84 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han, 3A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, M20 | โพลีคาร์บอเนต (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 177.68 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A ฮู้ด เข้ามุม หมุด 2 ตัว M20 สีเทา | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 266.98 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยก | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 793.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A, สกรู ฐานรอง/แผ่นรอง , M20 | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 671.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | มี | CE | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, 1 ก้านโยก, 1 รายการ, M20 | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 717.29 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, ฝากระโปรงหน้า, รายการด้านบน, M25, คอนสตรัคต่ำ | Zinc die-cast (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL;เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ: 6 ถึง 12 มม | - | ||
฿ 440.90 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3A, ฝากระโปรงหน้า, รายการด้านบน, M20, ซีล กาว | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 2,249.03 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 2 รายการ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,179.10 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, HC, 2 หมุด, M25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 685.16 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, LC, หมุด 2 อัน, M20 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,422.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 1 รายการ, M25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,126.45 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 1 ก้านโยก, 2 รายการ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 832.26 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, HC, 2 หมุด, M25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 890.32 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, HC, หมุด 2 อัน, M25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 904.26 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, LC, หมุด 2 อัน, M20 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 2,046.97 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 2 คันโยก, 1 รายการ, P | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 2,523.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, HC, 2 คันโยก, 1 รายการ, P | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (สีเทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,660.26 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, HC, หมุด 4 ตัว, M32 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,433.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ทางเข้าด้านบน, HC, หมุด 4 ตัว, M32 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 505.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | ฮัน 3A รายการบนสุด | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL;เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ: 9 ถึง 17 มม. | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 476.00 ฿ 77.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A ฝากระโปรงหน้า หมุด 2 ตัว M20 เทา | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 336.00 ฿ 123.01 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยก | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 564.96 ฿ 249.83 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, asgw-QB-M20 (ฟลานช์ เกสเชิล.) | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 408.64 ฿ 286.17 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า หมุด 2 ตัว M20 | Zinc die-cast (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 434.00 ฿ 30.73 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | ฮาน, 3 เอ, gg-M25 | Zinc die-cast (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 576.31 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ 1 ก้านโยก M20 | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 876.58 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, HC, หมุด 2 อัน, M25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 819.43 ฿ 391.61 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, LC, 2 หมุด, M20 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง