(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สแน็ปสวิตช์ที่ใช้ได้กับกระแส 15 A
รหัสสินค้า |
---|
WD1011F |
WD1211F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.30 | SWITCHES | 1 ชิ้น | ขอราคา | SPST | 53.2 | 29 | 15.8 | ||
฿ 266.97 | TOGGLE TYPE SWITCHES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | 56.5 | 33 | 19.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อศอก | รูปทรง | ประเภท Silique | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | รุ่น | มาตรฐาน | ลักษณะการดำเนินงาน (วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม) | ON-OFF |
พิกัดไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า/ แรงดัน) | 15 A, 250 V AC / 0.5 A, 250 V DC / 0.9 A, 125 V DC / 15 A, 30 V DC | โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง